iglidur® Z, flange bearing, imperial - ZFI

Masa pakai sangat panjang dalam kondisi ekstrem

iglidur® Z, flange bearing, imperial - ZFI
iglidur® Z, flange bearing, imperial - ZFI drawing
1 dari 2
iglidur® Z, flange bearing, imperial - ZFI
iglidur® Z, flange bearing, imperial - ZFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ZFI-0203-03
  • Bahan: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Part yang terbuat dari material iglidur® Z yang tunduk pada pembatasan ekspor. Formulir yang sesuai akan dikirimkan kepada Anda setelah pesanan Anda diterima.
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan sangat tinggi
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® Z | Masa pakai tertinggi dalam kondisi ekstrim - Tahan aus & tahan benturan bahkan pada beban dan suhu tinggi
Kekuatan compressive tertinggi, dipasangkan dengan elastisitas tinggi, membantu bearing iglidur® Z mencapai spesifikasi yang luar biasa dalam hubungannya dengan shaft lunak, beban tepi, dan benturan. Bearing juga cocok untuk suhu hingga +250°C.

Typical applications

Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry

Find more applications here:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk suhu hingga +250°C jangka panjang atau +310°C jangka pendek
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi diperlukan, terutama pada beban radial yang tinggi
  • Untuk kecepatan permukaan yang tinggi
  • Untuk tekanan tepi sehubungan dengan tekanan permukaan yang tinggi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi