iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM

The chemical and temperature specialist, up to 150MPa static

iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM
iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM drawing
1 dari 2
iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM
iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: XPFFM-0304-05
  • Bahan: iglidur® XPF
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Bebas PTFE
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik di dalam air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Menghantarkan listrik
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
iglidur® XPF | Spesialis bahan kimia dan suhu, stabil hingga 150 MPa
iglidur® XPF dirancang untuk kecepatan yang lebih tinggi daripada bearing igus® lainnya karena ketahanan suhunya yang tinggi dikombinasikan dengan kekuatan compressive dan chemical resistance yang tinggi.

Aplikasi umum

Industri minuman
Industri kayu
Mesin plastik
Penerbangan
Cleanroom

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk beban tekanan hingga 150MPa
  • Untuk gerakan linier dengan stainless steel pada suhu tinggi
  • Tahan terhadap semua bahan kimia
  • Untuk ketahanan suhu dari -100°C hingga +250°C (jangka pendek hingga +315°C)
  • Untuk penyerapan kelembaban yang sangat rendah
  • Untuk ketahanan aus yang tinggi di seluruh rentang suhu
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi