1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: RFI-0305-03
- Bahan: iglidur® R
- Bentuk: Toko flanged bearings
- Dimensi:
- d1 0.1875 in
- d2 0.3125 in
- d3 0.37 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.047 in
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Penyerapan kelembapan rendah
- Sangat tahan terhadap media
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Tahan terhadap kotoran dan debu
- Bahan yang-murah untuk produksi volume-tinggi
iglidur® R | Material murah, koefisien gesekan rendah
Dalam pengembangan iglidur® R sebagai material bushing, kinerja tinggi dan harga yang sangat rendah menjadi fokus utama. Khususnya dalam operasi kering, koefisien gesekan dan keausan yang rendah harus dicapai. Bushing yang terbuat dari iglidur® R didukung oleh kombinasi pelumas padat. Material bebas PTFE dan silikon ini mencapai koefisien gesekan yang sangat rendah dalam operasi kering dan berjalan sebagian besar bebas dari efek stick-slip.
Aplikasi tipikal
Pembuatan model
Desain furnitur/industri
Kebugaran dan olahraga
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Dalam pengembangan iglidur® R sebagai material bushing, kinerja tinggi dan harga yang sangat rendah menjadi fokus utama. Khususnya dalam operasi kering, koefisien gesekan dan keausan yang rendah harus dicapai. Bushing yang terbuat dari iglidur® R didukung oleh kombinasi pelumas padat. Material bebas PTFE dan silikon ini mencapai koefisien gesekan yang sangat rendah dalam operasi kering dan berjalan sebagian besar bebas dari efek stick-slip.
Aplikasi tipikal
Pembuatan model
Desain furnitur/industri
Kebugaran dan olahraga
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?