iglidur® JPF, flange bearing, mm

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficient of friction

iglidur® JPF, flange bearing, mm
iglidur® JPF, flange bearing, mm drawing
1 dari 2
iglidur® JPF, flange bearing, mm
iglidur® JPF, flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: JPFFM-0304-05
  • Bahan: iglidur® JPF
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Tahan aus dan serbaguna, tanpa PTFE
  • Harga terjangkau berkat cetakan injeksi
  • Spesifikasi tribologi yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan iglidur® J, tergantung pada aplikasinya

iglidur® JPF | endurance runner yang serbaguna
Berdasarkan bahan ketahanan iglidur J yang telah dicoba dan diuji, iglidur JPF menawarkan spesifikasi-spesifikasi yang sebanding – tanpa menggunakan PTFE. Bushing iglidur® JPF dengan flange terutama ditandai dengan koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang disarankan sebesar 35MPa, bushing iglidur® JPF tidak cocok untuk beban yang ekstrem.

Typical applications

Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Industry solutions
 

Kapan ini digunakan?
  • Untuk kecepatan tinggi
  • Ketika ketahanan aus tertinggi pada beban rendah hingga sedang diperlukan
  • Keausan rendah terhadap berbagai shaft
  • Ketika koefisien gesekan yang rendah selama operasi kering diperlukan
  • Untuk peredam getaran
  • Ketika chemical resistance yang baik diperlukan
  • Untuk performa terbaik dengan bahan poros yang empuk
  • Penyerapan kelembapan rendah
Kapan tidak digunakan?

Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 

Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi