iglidur® GPF, flange bearing, mm - GPFFM

iglidur® GPF, flange bearing, mm - GPFFM
iglidur® GPF, flange bearing, mm - GPFFM drawing
1 dari 2
iglidur® GPF, flange bearing, mm - GPFFM
iglidur® GPF, flange bearing, mm - GPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GPFFM-0304-05
  • Bahan: iglidur® GPF
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Bebas PTFE
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
iglidur® GPF | Serba guna
Material bebas PTFE berdasarkan iglidur G terbukti kami. Berbagai macam persyaratan yang paling luas dicakup oleh bushing iglidur® GPF. Therefore, the material is rightly called universal. Aplikasi tipikal mencakup beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® GPF adalah atlet dekatlon di antara bahan-bahan iglidur®. It performs exceedingly well in all technical disciplines and is the classic serba guna, primarily with respect to the overall mechanical, thermal and tribological specifications.

Aplikasi tipikal

Pertanian
Otomotif
Mesin konstruksi
Perkakas mesin
Kebugaran dan olahraga

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri

   
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing performa serbaguna yang ekonomis diperlukan
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga rata-rata
  • Ketika bearing perlu dijalankan pada bahan shaft yang berbeda
  • Untuk gerakan pivoting dan berotasi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi