1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: FPFFM-0608-06
- Bahan: iglidur® FPF
- Bentuk: Flanged bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Lebih banyak iglidur® FPF part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Konduktif dan bebas-PTFE
- Mengurangi biaya perawatan dan pelumasan
- Spesifikasi tribologi yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan iglidur F, tergantung pada aplikasinya
Bahan iglidur FPF yang baru tidak hanya konduktif, sehingga sangat cocok untuk aplikasi dengan persyaratan ESD, tetapi juga bebas-PTFE.
Tidak yakin apakah itu cocok?