1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: ABFM-0608-08
- Bahan: iglidur® AB
- Bentuk: Flanged bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Lebih banyak iglidur® AB part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Penyerapan kelembapan rendah
- Antibakteri
iglidur® AB | Bushing iglidur® antibakteri pertama
Bushing yang terbuat dari iglidur® AB membantu mengurangi tingkat kontaminasi bakteri pada titik bearing yang sulit diakses. iglidur® AB dikembangkan secara khusus untuk aplikasi di area dengan persyaratan kebersihan yang tinggi. Sering kali aplikasi tersebut
merupakan pivot yang dioperasikan secara manual (pintu, perabot medis, dll.). Material ini mengurangi tingkat kontaminasi bakteri tetapi - seperti semua material "anti-bakteri" - tidak dapat menggantikan tindakan higienis yang memadai.
area aplikasi yang khas
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bushing yang press-fit. Diameter dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah ditekan ke dalam housing bore. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing oleh karena itu dapat dihindari.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Bushing yang terbuat dari iglidur® AB membantu mengurangi tingkat kontaminasi bakteri pada titik bearing yang sulit diakses. iglidur® AB dikembangkan secara khusus untuk aplikasi di area dengan persyaratan kebersihan yang tinggi. Sering kali aplikasi tersebut
merupakan pivot yang dioperasikan secara manual (pintu, perabot medis, dll.). Material ini mengurangi tingkat kontaminasi bakteri tetapi - seperti semua material "anti-bakteri" - tidak dapat menggantikan tindakan higienis yang memadai.
area aplikasi yang khas
- Teknologi medis
- Teknologi laboratorium
- Sistem ventilasi
- Perabot dan peralatan sanitasi
- Bearing untuk furnitur pasien dan perawatan
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bushing yang press-fit. Diameter dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah ditekan ke dalam housing bore. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing oleh karena itu dapat dihindari.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Tidak yakin apakah itu cocok?