iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM

Endurance runner bawah air, untuk putaran cepat di bawah air

iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM
iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM drawing
1 dari 2
iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM
iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: UWFM-0304-05
  • Bahan: iglidur® UW
  • Bentuk: Flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Lebih banyak iglidur® UW part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Ketahanan aus yang sangat baik di bawah air
  • Sangat tahan terhadap media
iglidur® UW | Endurance runner bawah air, untuk putaran cepat di bawah air
bushing iglidur® terbaik untuk aplikasi bawah air. Sangat tahan aus di bawah air, teruji dan bebas perawatan. Pilihan pertama untuk aplikasi pemompaan.

Aplikasi tipikal

Teknologi fluida

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri

   
Kapan ini digunakan?
  • Untuk aplikasi di dalam air dan di dalam media cairan
  • Untuk beban rendah
  • Untuk kecepatan putaran yang tinggi
  • Untuk ketahanan aus yang ekstrim dalam operasi berkelanjutan yang dilumasi media
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi