1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: GLWFM-0405-04
- Bahan: iglidur® GLW
- Bentuk: Toko flanged bearings
- Dimensi:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.8 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Tahan terhadap kotoran dan debu
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
- Bahan yang-murah untuk produksi volume-tinggi
iglidur® GLW | Bahan hemat biaya untuk volume tinggi
Dengan bushing yang terbuat dari bahan iglidur® GLW, kami dapat menawarkan kepada pelanggan kami alternatif dari iglidur® G untuk aplikasi seri besar. Menampilkan jenis mekanis yang serupa dengan iglidur® G, bushing iglidur® GLW terutama direkomendasikan untuk beban statis. Untuk aplikasi ini, spesifikasi dinamis iglidur® G tidak terlalu penting dan iglidur® GLW menghadirkan alternatif yang hemat biaya.
Typical applications
Otomotif
Peralatan mesin
Robotika
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Dengan bushing yang terbuat dari bahan iglidur® GLW, kami dapat menawarkan kepada pelanggan kami alternatif dari iglidur® G untuk aplikasi seri besar. Menampilkan jenis mekanis yang serupa dengan iglidur® G, bushing iglidur® GLW terutama direkomendasikan untuk beban statis. Untuk aplikasi ini, spesifikasi dinamis iglidur® G tidak terlalu penting dan iglidur® GLW menghadirkan alternatif yang hemat biaya.
Typical applications
Otomotif
Peralatan mesin
Robotika
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?