iglidur® G, flange bearing, imperial - GFI

Klasik serbaguna dengan rasio harga-kinerja yang sangat baik

iglidur® G, flange bearing, imperial - GFI
iglidur® G, flange bearing, imperial - GFI drawing
1 dari 2
iglidur® G, flange bearing, imperial - GFI
iglidur® G, flange bearing, imperial - GFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GFI-0203-02
  • Bahan: iglidur® G
  • Bentuk: Flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • Lebih banyak iglidur® G part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
iglidur® G | Serba guna
Berbagai macam persyaratan yang luas dicakup oleh bushing iglidur® G. Oleh karena itu, material ini memang layak disebut universal. Aplikasi tipikal meliputi beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® G ibarat atlet dekatlon di antara bahan-bahan iglidur®. Bahan ini bekerja sangat baik di hampir semua bidang teknik dan merupakan serba guna klasik, terutama dalam hal spesifikasi mekanis, termal, dan tribologis secara keseluruhan.

Aplikasi tipikal

Pertanian
Otomotif
Mesin konstruksi
Alat berat
Kebugaran dan olahraga

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Saat bearing performa serbaguna yang ekonomis diperlukan
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga menengah
  • Ketika bearing perlu berjalan pada material shaft yang berbeda
  • Untuk gerakan pivoting dan berotasi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi