iglidur® FPF, flange bearing, mm

iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
1 dari 2
iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: FPFFM-0608-06
  • Bahan: iglidur® FPF
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Konduktif dan bebas-PTFE
  • Mengurangi biaya perawatan dan pelumasan
  • Spesifikasi tribologi yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan iglidur F, tergantung pada aplikasinya

Bahan iglidur FPF yang baru tidak hanya konduktif, sehingga sangat cocok untuk aplikasi dengan persyaratan ESD, tetapi juga bebas-PTFE.

Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi