iglidur® F, flange bearing, mm - FFM

Menghantarkan listrik, sangat tahan terhadap tekanan

iglidur® F, flange bearing, mm - FFM
iglidur® F, flange bearing, mm - FFM drawing
1 dari 2
iglidur® F, flange bearing, mm - FFM
iglidur® F, flange bearing, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: FFM-0405-04
  • Bahan: iglidur® F
  • Bentuk: Flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Lebih banyak iglidur® F part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Menghantarkan listrik
iglidur® F | Konduktif secara elektrik, sangat tahan terhadap beban
Kekakuan dan kekerasan tertinggi, di samping itu sangat konduktif: dalam hal konduktivitas listrik dari bushing, yaitu terutama dalam aplikasi di mana pengisian elektrostatik tidak boleh terjadi, iglidur® F adalah pilihan yang tepat. Selain itu, bushing iglidur® F sangat tahan terhadap beban. Pada suhu kamar, mereka dapat dimuat secara statis hingga 105MPa.

Typical applications

Automotive
Textile industry

Find more applications here:
Industry solutions

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing harus konduktif secara elektrik
  • Untuk beban statis yang tinggi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi