iglidur® J, polysorb disc spring

Bahan standar, hemat biaya

iglidur® J, polysorb disc spring
iglidur® J, polysorb disc spring drawing
1 dari 2
iglidur® J, polysorb disc spring
iglidur® J, polysorb disc spring drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: JTEM-12
  • Bahan: iglidur® J
  • Bentuk: Toko disc spring
  • Dimensi:
    • d1 12.2 mm
    • d2 25 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • iglidur® J: standard material for many applications
  • Kompensasi untuk clearance aksial dan toleransi manufaktur
  • Peredam getaran

Keuntungan apa yang dimiliki oleh disc spring iglidur® Polysorb?

Disc spring polysorb kami terbuat dari material iglidur®, yang memiliki berbagai keunggulan:

  • Bebas pelumasan dan bebas perawatan berkat pelumas padat yang terkandung di dalam bahan
  • Tahan terhadap berbagai macam bahan kimia dan media
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Hemat-biaya

 

 

Kapan saya menggunakan iglidur® polysorb disc spring?

  • Jika karakteristik pegas pipih diperlukan, yang hanya dapat dicapai dengan upaya yang cukup besar untuk logam (versi slot)
  • Saat mengompensasi kelonggaran aksial dan toleransi manufaktur
  • Dengan kompensasi getaran
  • Dengan pengurangan kebisingan
  • Jika bahan antimagnetik diinginkan
  • Untuk isolasi listrik dan termal

 

Kapan iglidur® Polysorb disc springs tidak digunakan?

  • Ketika gaya pegas yang konstan diperlukan pada rentang suhu yang luas
  • Jika gaya pegas yang tinggi diinginkan

 

Apa itu disc spring?

Disc springs adalah piringan datar kerucut yang dapat dideformasi secara elastis. Mereka digunakan dalam desain yang memiliki travel pegas pendek. Karena desainnya yang berbentuk plate, mereka dapat mengakomodasi beban tinggi dan hanya berubah bentuk sedikit. Mereka digunakan ketika gaya yang tinggi harus diberikan pada area kecil atau ketika gaya pegas yang besar diperlukan dengan travel pegas yang kecil.

 

Fungsi disc spring

Komponen tersebut merupakan bagian integral dari banyak mesin dan perangkat. Komponen ini memainkan peran penting dalam menyerap dan menyimpan energi mekanis. Ketika gaya bekerja pada disc spring, ia mengalami deformasi dan menyimpan energi dalam bentuk tegangan. Ketika kekuatan melemah, ia melepaskan energi yang tersimpan dan kembali ke bentuk aslinya. Komponen ini dapat digunakan sendiri atau ditumpuk dengan disc spring lainnya untuk mencapai gaya pegas dan karakteristik pegas yang diinginkan.

 

Area aplikasi yang berbeda untuk disc spring

Disc spring digunakan, antara lain. di industri otomotif, tempat produk ini digunakan pada sistem kopling dan rem. Dalam teknik mesin, e.g., produk ini digunakan pada mesin CNC dan memastikan gaya yang konstan untuk mengencangkan benda kerja di dalam pencekam. Produk ini juga digunakan dalam teknik kelistrikan. Di sini produk ini digunakan, e.g., pada sakelar dan relai listrik.

 

iglidur Polysorb disc springs memenuhi DIN 2093 dan EN 16983

DIN 2093 telah digantikan oleh standar Eropa EN 16983 dengan konten yang identik. Standar ini menentukan persyaratan kualitas dan dimensi untuk disc spring. iglidur Polysorb disc springs memenuhi EN 16983 (sebelumnya DIN 2093).

Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi