Mulai enquiry proyek Anda di sini! Penggerak lead screw dalam teknologi medis
Lebih higienis karena penggerak lead screw yang bebas-pelumasan
Tech up Cost down
► 25% keausan yang lebih rendah ► 50.9% lebih hemat biaya dibandingkan dengan nut lead screw logam
► 30% masa pakai lebih lama berkat asimetri ulir ► Hingga 69% dibandingkan dengan nut lead screw plastik yang serupa
► 100% bebas dari pelumasan, perawatan, dan korosi ► Hingga 50% dibandingkan dengan sistem ball screw
► Hingga 88% lebih ringan
Bagaimana kontaminasi yang tidak diinginkan dapat dihindari di laboratorium?
Nut lead screw logam masih menjadi standar dalam teknologi medis. Namun, sebagian besar membutuhkan pelumasan dan perawatan rutin, yang berarti partikel debu dan kotoran dapat menempel pada pelumas yang digunakan. Hal ini menyebabkan kontaminasi yang cukup besar dan keausan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang berjalan kering. Selain itu, nut lead screw logam dapat terkorosi dengan cepat di lingkungan yang lembap.
Teknologi drylin® lead screw yang bebas pelumasan dan bebas perawatan digunakan dalam teknologi medis dan memiliki beberapa keunggulan yang menentukan. Screw ini benar-benar bebas dari pelumasan dan perawatan serta bekerja dengan andal di lingkungan yang korosif.
Inilah cara teknologi lead screw igus® dapat mengurangi biaya dalam perangkat rehabilitasi.
Nut lead screw logam lebih mahal untuk dibeli daripada nut plastik. Dengan mengganti nut lead screw logam Anda dengan teknologi dryspin® dengan dimensi sambungan yang sama, Anda dapat menghemat hingga 50,9% dalam biaya pembelian. Pengujian menunjukkan bahwa tingkat keausan lebih rendah hingga 25% dan masa pakai meningkat hingga 30%.