Rekayasa yang berlebihan

Over-engineered atau tepat saja? Pada akhirnya, pelanggan yang memutuskan.

Pelanggan mendefinisikan apa yang sempurna. Memahami kebutuhan pelanggan untuk menghindari rekayasa yang berlebihan

Mengapa perusahaan tidak menutupi biaya mereka meskipun sudah sempurna

Jebakan biaya: perencanaan yang melampaui spesifikasi

  • Perencanaan produk (penilaian kebutuhan, curah pendapat, studi kelayakan)
  • Pengembangan produk (tata letak, desain)
  • Produksi (perencanaan produksi, produksi, perakitan, uji coba)

Tanpa dialog, ide desain sering kali merupakan hal yang terlalu bagus

Tren: survei pelanggan menangkap kebutuhan

  • stabilitas produk dan masa pakai yang lebih lama
  • menghemat lebih banyak ruang pemasangan saat mengimplementasikan komponen dalam mesin
  • mengurangi tingkat kebisingan pada sistem atau dalam produksi
  • mengurangi berat suatu produk
  • Mengurangi waktu perakitan untuk pemasangan pada suatu sistem
  • Meminimalkan biaya/interval perawatan untuk komponen/suku cadang dan oleh karena itu untuk mesin
  • Mengurangi total biaya kepemilikan (pengadaan, operasi, pemeliharaan, pembuangan)

Hasil yang mengejutkan dan keragaman varian di antara industri

Kesimpulan

Rekayasa yang berlebihan

Baca bagian kedua untuk mengetahui bagaimana igus® mengimplementasikan temuan-temuan di lapangan. Unduh laporan lengkap gratis "Over-Engineering" di sini.

Sebuah produk hanya sebagus yang dinilai oleh pelanggan.

Hemat biaya dengan e-chains generasi terbaru

Lebih stabil, dimensi yang sama, dan penghematan harga 30%.

Dimensi sama, harga lebih murah

Hemat 40% harga dengan dimensi e-chain® yang hampir sama.

Braket cobot igus

Hemat harga hingga 50% dengan komponen robot yang hemat biaya.

Hemat uang berkat plastic trough tahan terhadap bahan kimia

Hemat 58% biaya dengan menggunakan saluran plastik tahan asam, bukan baja tahan karat

Mengecek harga chainflex

Hemat 64,7% pada kabel kontrol dengan mengeluarkan PUR dan CF130.UL.D

Sistem dengan harness yang siap dipasang

Penghematan siap pasang: kurangi biaya penyimpanan untuk kabel, rantai elektronik® dan konektor hingga nol

Produksi individual atau volume tinggi

Dengan readychain®, jumlah pemasok dan pesanan berkurang hingga 75%

Biaya turun dengan smart plastics

Penghematan berkat solusi untuk pemantauan kondisi dan pemeliharaan prediktif

Menghemat biaya melalui energy chain hemat energi

Menghemat daya penggerak - mengurangi biaya energi

Tekan biaya dengan layanan pemasangan bersertifikat

Waktu henti alat berat - uang yang terbuang sia-sia

Tech up, Cost down
Cara baru dalam menghemat biaya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi