Ubah Bahasa :

iglidur AX500
Menurut FDA, EU 10/2011 dan yang baru: GB 4806.1/7. Bahan suhu tinggi dengan spesifikasi ESD sekarang juga dapat digunakan untuk aplikasi dengan prasyarat standar makanan Cina.
Bahan suhu tinggi yang tahan aus dan konduktif secara elektrik
Lebih hemat biaya daripada solusi baja tahan karat yang sebanding dan tahan lama
Diuji sesuai dengan spesifikasi Komisi Kesehatan dan Keluarga Berencana Nasional
100% menghilangkan pelumasan; tidak ada pencucian minyak dalam proses pembersihan.
igus mendukung ekonomi sirkular plastik dan berinvestasi dalam daur ulang bahan kimia. Pelajari lebih lanjut tentang topik ini .

Kami telah mengembangkan iglidur AX500 untuk tujuan ini
Bagaimana tepatnya 12 gram permen karet anggur selalu berakhir di sachet kecil ini? Yang disebut sistem takaran dengan mekanisme yang sangat sensitif membagi ribuan dari mereka dalam waktu singkat. Dan kemudian mereka melanjutkan dengan parasut dan ikat pinggang ke dalam kotak.
Semua mekanisme dan parasut ini dapat aus. Bantalan biasa iglidur AX500 membantu membuat titik bantalan bebas perawatan dan tahan lama.

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB