Membuka tutup botol:
Saat membuka tutup botol, tutup mahkota dilepas dari botol minuman. Hal ini membutuhkan bantalan linier yang, selain memenuhi persyaratan seperti bebas dari pelumas, ketahanan terhadap korosi dan masa pakai yang tinggi, juga harus mampu menahan gaya lateral yang tinggi saat unit gripper masuk ke dalam peti.
Unit pembuka atau pembuka tutup peti:
Sistem ini membuka sumbat atau membuka tutup botol satu per satu. Kap mesin dengan alat pengolah botol diturunkan ke atas peti dan melakukan hingga 1.200 pukulan per jam dengan kecepatan sekitar 400 mm. Penggerak yang andal untuk kap mesin dicari untuk gaya lateral yang tinggi.
Pelepas selongsong leher:
Pelepas selongsong leher secara otomatis melepaskan bagian tutup yang tersisa pada botol tutup ulir. Botol dipegang dan dijepit di bawah ulir dan di atas selongsong. Sebuah pisau memotong selongsong di bagian bawah leher botol dan pencengkeram mendorong selongsong ke bawah. Hasilnya: selongsong terbuka dan terlepas.
Pengosongan botol:
Setelah membuka tutup botol, katup pada pengosongan botol akan menyegel isi botol terhadap lingkungan dan kemudian menyedotnya keluar. Pemandu linier di katup harus bebas pelumasan dan memiliki masa pakai yang lama bahkan pada tingkat siklus yang sangat tinggi. Ini harus mudah dibersihkan, tidak sensitif terhadap korosi dan tahan terhadap bahan pembersih yang agresif. Terakhir, koefisien gesekan yang rendah juga harus dicapai ketika dipasangkan dengan baja tahan karat.