Ubah Bahasa :
Untuk penggunaan produk bergerak di area panggung, ada persyaratan khusus mengenai tingkat kebisingan yang mungkin dihasilkan selama penggunaan. Persyaratan ini bergantung pada keadaan aplikasi. Untuk aplikasi yang sangat sensitif terhadap kebisingan, misalnya, diperlukan volume kurang dari 54dB - diukur pada jarak satu meter dari e-spool®. Nilai ini tepat di bawah volume e-spool standar® (56dB).


E-spool® digerakkan dalam ruang terisolasi dengan kecepatan sekitar 0,3 meter per detik. Perkembangan kebisingan diukur dan direkam pada jarak 1 meter.
E-spool khusus® dengan bahan insulasi tambahan tetap berada di bawah tingkat kebisingan yang disyaratkan dan oleh karena itu dapat digunakan.
E-spool standar® SP1.850.14000.02.R.0 hanya memiliki perkembangan kebisingan yang sedikit lebih tinggi dalam kondisi yang sama - Lpeak 56dB(A); Leq = 49dBA.

Kualitas dari laboratorium uji igus®
Aplikasi dengan laju siklus, kecepatan, dan akselerasi tinggi dalam kondisi lingkungan yang menuntut memerlukan sistem yang teruji dan dapat diandalkan secara fungsional, terutama untuk rantai energi dan kabel serta bantalan biasa polimer dan sistem linier. igus® secara konstan menguji dalam kondisi nyata di laboratoriumnya sendiri. Setiap tahun, lebih dari 2000 pengujian dilakukan pada rantai elektronik® dan kabel dan lebih dari 5000 pengujian pada bantalan biasa. Pengujian kami berfokus pada gaya tarik dan geser. koefisien gesekan, keausan, gaya penggerak, dan abrasi dalam berbagai kondisi dan kecepatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kotoran, cuaca, dingin atau guncangan dan benturan diperhitungkan.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB