Ubah Bahasa :
threaded rod adalah batang bundar berbentuk silinder dengan ulir jantan. Batang ini digunakan untuk mengencangkan benda atau sebagai sistem penggerak sederhana dalam bentuk ulir yang bergerak. Di Eropa, threaded rod biasanya memiliki ulir standar ISO metrik, misalnya menurut DIN 13-1. Namun demikian, masih banyak threaded rod lainnya yang sesuai dengan standar lain, seperti ulir UNC menurut standar ANSI/ASME Amerika. Terakhir, spindel berulir trapesium menurut DIN 103 juga merupakan threaded rod.
Jenis ulir ditentukan oleh bentuk profil, pitch, jumlah putaran dan arah putaran. Istilah lebih lanjut yang berkaitan dengan ulir dapat ditemukan di posting blog kami. threaded rod dapat diperpendek atau dikerjakan dengan sangat mudah, yang menjadikannya produk yang populer dan serbaguna. Aplikasinya berkisar dari model dan konstruksi furnitur hingga teknik mesin dan pengikatan beban berat seperti sistem rak, pagar, struktur baja, atau tangga. Dalam konstruksi bangunan, sebagian besar layanan bangunan ditangguhkan menggunakan threaded rod. threaded rod biasanya ditambatkan dengan kuat, misalnya, pada beton untuk mengencangkan suatu benda.
Selain threaded rod yang digunakan untuk tujuan pengikatan, ada juga spindel berulir seperti lead screw trapesium atau heliks tinggi, yang digunakan sebagai ulir bergerak. Dalam bahasa umum, spindel berulir ini sering disebut sebagai threaded rod. Malahan, lead screw mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan translasi (ulir gerak). Dibandingkan dengan threaded rod seperti threaded rod metrik, spindel berulir secara signifikan lebih efisien dan cocok untuk beban dinamis permanen. Sekrup ulir biasanya digerakkan oleh roda tangan atau motor.
threaded rod curam adalah bagian dari jajaran produk dryspin® kami, yang dirancang khusus untuk aplikasi yang cepat dan sangat efisien. Ukuran ulir dari DS4x2.4 hingga DS18x100 tersedia. material standar dari threaded rod dryspin® adalah stainless steel AISI 304, AISI 304, yang membuatnya 100% bebas korosi dan meminimalkan keausan. Spindel berulir juga tersedia dalam aluminium. threaded rod yang ditawarkan oleh igus® umumnya digulung. Keuntungan dari proses manufaktur ini, seperti kualitas permukaan yang baik dan produksi yang hemat biaya, sangat cocok untuk mur lead screw bebas pelumasan yang terbuat dari plastik yang dioptimalkan secara tribologi. threaded rod curam tersedia dalam ulir kanan, kiri, dan terbalik.

.
Teknologi ulir curam dryspin® yang telah dipatenkan dikembangkan oleh igus® pada tahun 2013 dan menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan ulir curam konvensional. Karena sudut flank yang datar, teknologi ini secara efisien mengubah gaya yang diterapkan menjadi gerakan translasi. Dengan spesifikasi dan geometri yang sesuai dengan mur plastik dan spindel, dryspin® menawarkan masa pakai dan efisiensi yang lebih besar untuk ulir curam. Berkat geometri sisi gigi yang membulat, permukaan kontak antara spindel berulir dan lead screw berkurang dan sistem berulir berjalan hampir tanpa suara dan bebas getaran di bawah beban.
Jarak yang lebih besar antara masing-masing ulir dryspin® meningkatkan proporsi (faktor 1,3) polimer yang dioptimalkan secara tribologi dalam ulir. Material yang lebih tahan aus dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi sangat menentukan untuk masa pakai hingga 5 kali lebih lama dibandingkan dengan ulir curam konvensional.
Pada penampang melintang, ulir trapesium sesuai dengan trapesium sama kaki dengan sudut 15°. Sudut sisi adalah 30°. Dibandingkan dengan ulir standar, spindel ulir trapesium memiliki diameter yang lebih besar dan pitch yang lebih besar. Sudut utama spindel ulir trapesium awal tunggal lebih kecil dari garis singgung busur. Hal ini memastikan penguncian sendiri. Sebaliknya, sekrup ulir start ganda tidak mengunci sendiri.
threaded rod trapesium kami tersedia dalam aluminium EN AW 6082, baja CF-15 (AISI 1015) dan stainless steel. Spindel ulir trapesium dryspin® dibuat dengan cara digulung sebagai standar dan kami menawarkannya dengan arah ulir kanan, kiri, dan mundur.
Di Eropa, ulir ISO metrik sudah mapan, juga dikenal sebagai ulir standar, ulir normal atau ulir runcing. Tepi luar bentuk ulir ini menyatu dalam bentuk baji. Ulir ISO metrik mengunci sendiri karena bentuk profil ini. Sudut sisi antara dua ulir adalah 60°. Seperti pitch ulir, diameter ditentukan dalam milimeter dan ditandai dengan M (misalnya M8). Ulir, yang didefinisikan dalam DIN 13, digunakan untuk sambungan yang terkunci gesekan. threaded rod metrik tersedia dari kami dalam ulir kanan dan stainless steel 1.3041.

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB