iSet Steel Rotation Module (SRM) | Sudut rotasi hingga 380°

Daftar bagian

Fitur dan manfaat

  • Tidak ada kontak geser - tanpa titik penjepitan tambahan
  • Memandu semua media dengan aman dalam satu sistem (energi, data, cairan, udara...)
  • Solusi standar untuk hampir semua industri hingga diameter luar 2,8 meter Sistem yang lengkap, termasuk e-chain®, elemen sambungan, pemisahan interior, dan palung pemandu galvanis dapat dipesan dengan nomor komponen.
  • Berkat optimasi desain dan proses
    harga dapat dikurangi hingga 25% dan pengiriman
    waktu pengiriman 3 minggu dapat direalisasikan
  • Tidak ada biaya perencanaan proyek
  • Tidak ada jumlah pesanan minimum - harga sistem yang menguntungkan tidak ada jumlah pesanan minimum
  • Pengiriman pra-rakitan opsional

Produk yang cocok

kabel chainflex
  • Jangkauan terbesar dengan 1.354 jenis kabel
  • Aman dari kerusakan dengan garansi 36 bulan
  • Dari panjang 1 meter dalam waktu 24 jam

Informasi lebih lanjut

Sets lengkap energy chain
Ke gambaran umum
Basis pengetahuan Energy chain
Pelajari lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi