Uji emisi kebisingan untuk robot, teknologi konveyor, dan aksesori

laboratorium uji untuk emisi kebisingan

Robot delta

Robot delta
  • program 1 - kontrol terpisah dari sumbu robot (secara individual)
  • program 2 - kontrol paralel dari semua sumbu robot (bersama-sama)
Parameterprogram 1Parameterprogram 2
𝑣 = 100% 𝑝 = 0 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 rata-rata = 60 [dBA]𝑣 = 100% 𝑝 = 0 kg𝑉 max. = 68 [dBA] 𝑉 rata-rata = 63 [dBA]
𝑣 = 70% 𝑝 = 1 kg𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 rata-rata = 59 [dBA]𝑣 = 80 % 𝑝 = 1 kg𝑉 max. = 64 [dBA] 𝑉 rata-rata = 61 [dBA]
𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 rata-rata = 56 [dBA]𝑣 = 60 % 𝑝 = 3 kg𝑉 max. = 63 [dBA] 𝑉 rata-rata = 59 [dBA]

ReBeL® Cobot, 6 derajat kebebasan

ReBeL® cobot

Konveyor mangkuk spiral

Konveyor mangkuk spiral
  • Menganggur
  • produk plastik
  • Sekrup logam
Mengisi dayaMenganggurProduk plastikSekrup logam
Nilai maksimum [dBA]79,376.177,6
Nilai minimum [dBA]59,160.961,2
Jangkauan [dBA]19,315.217,5