Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
triflex® RSE memungkinkan panjang retraksi hingga 500 mm
2Untuk TRC dan TRE
3Dikirim dengan fixed end kiri atau kanan yang sudah terpasang
4Kemungkinan koneksi khusus menggunakan konsol adaptor
5Unit linear igus® drylin® W bebas perawatan
6Posisi pemasangan yang dapat disesuaikan
7Sistem terbuka, desain profil rendah
8Juga untuk akselerasi tinggi (karena bobot rendah)
Part No. | Titik koneksi | Maks. panjang retraksi [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Right connection point | 500 | 14.922.600 IDR | |
TR.RSE.50.R | Right connection point | 500 | 21.526.400 IDR | |
TR.RSE.02.40.L | Left connection point | 500 | 14.922.600 IDR | |
TR.RSE.50.L | Left connection point | 500 | 21.526.400 IDR |
No. pesanan | Tinggi dalam | Panjang standar e-chain® [LLL*] | Panjang chain dalam sistem | Panjang total [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 4.621.400 IDR | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 5.369.000 IDR | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 6.116.320 IDR | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 6.863.640 IDR | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 7.234.360 IDR | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 6.388.200 IDR | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 8.024.240 IDR | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18,8 | 16,2 | 1250 | 1044 | 2294 | 8.814.176 IDR | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 9.660.504 IDR |
*LLL = panjang tambahan dari glide lead-through
Panjang chain total = panjang tambahan dari glide lead-through (LLL) + panjang chain di dalam sistem
No. pesanan | Tinggi dalam | Panjang standar e-chain® [LLL*] | Panjang chain dalam sistem | Panjang total [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 4.941.440 IDR | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 5.745.880 IDR | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 6.550.600 IDR | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2154 | 8.159.480 IDR | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 6.726.440 IDR | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 7.630.000 IDR | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 8.473.080 IDR | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 10.219.720 IDR |
Part No. | Indeks ukuran | A dalam mm | B dalam mm | C dalam mm | D dalam mm | Berat isi dalam kg | Berat produk dalam kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1,1 | 2.909.676 IDR | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1,7 | 4.628.680 IDR |
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB