Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
kira-kira ± 10° torsi per link chain
Kekuatan tarik tinggi karena sambungan bola-dan-soket
Opsi fiber-rod untuk kontrol dan penguatan arah parsial
Tidak diperlukan elemen pendukung seperti kabel baja, pegas, dll
Beragam aksesoris
Sistem retraksi opsional dengan andal memandu e-chains® 3D di sepanjang lengan robot dan secara andal mencegah pembentukan loop
TRC - Aman, tertutup, chip-repellent
Eksterior halus dan kokoh terhadap tepi yang mengganggu
Stabilitas torsi tinggi
Dapat dipersingkat atau diperpanjang semaunya
3 hingga 6 sumbu pada robot
Peralatan mesin multi-sumbu
Sel basah dan dingin
Aplikasi pengecatan dan ESD
Paparan pasir dan debu
Motor linier
Teknik mesin umum dll.
Berbeda dengan pelapis permukaan konduktif sementara atau agen antistatis yang mudah menguap, aditif yang digunakan menawarkan konduktivitas yang tahan lama dan bebas perawatan. Jika setiap komponen e-chain menawarkan konduktivitas, ini tidak cukup: seluruh e-chain® dari satu ujung ke ujung lainnya harus memiliki konduktivitas yang berkelanjutan. Semua produk dalam katalog ini dioptimalkan dalam hal ini dan konduktivitas berkelanjutan diukur dan didokumentasikan sebelum pengiriman dengan pengujian 100%.
Hanya e-chains® yang telah lulus uji ini yang dilengkapi dengan segel uji dan dikirim. Warna chains triflex R istimewa karena bukan abu-abu slate (≈RAL7015) tetapi tetap berwarna hitam, mirip dengan ≈RAL9004. Sayangnya, hal ini membuatnya agak lebih sulit dibedakan dari bahan standar. Namun, ini jelas ditentukan melalui stempel bahan.