Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
dapat diperpanjang terus menerus hingga 1,200mm
Perpanjangan penuh, perpanjangan sebagian, perpanjangan yang berlebih
Tersedia mekanisme snap di posisi ujung dan tengah secara opsional
Perpanjangan terus menerus hingga 2.000mm
Operasinya yang solid dan tenang
Struktur yang kuat berkat desain plastik-aluminium yang kokoh
Panjang ekstensi hingga 500mm
Clearance yang rendah karena spring pre-load
Gaya perpindahan konstan melalui drylin® N pre-load prism slide
Panjang ekstensi 125mm / 150mm
Struktur tiga bagian yang terbuat dari polimer berkinerja tinggi igus®
Bebas logam
Panjang ekstensi hingga 1.200mm / 2.000mm
Pantulan cahaya berkurang berkat aluminium anodisasi hitam
Optik yang tidak mengganggu
Panjang ekstensi hingga 1.200mm
Tahan suhu hingga 130°C
Tersedia dalam warna perak atau hitam (AR) di toko online
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB