Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Kabel motor sering digunakan tanpa konduktor pelindung (PE) jika konduktor pelindung perlu dipasang dengan cara yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan pasar electrical, igus kini menawarkan seri CF38.O.PE sebagai solusi untuk energy chain.
Kabel kualitas tinggi bebas halogen dari seri kabel CF38 memiliki lapisan dengan bahan TPE, yang membuatnya sangat tahan terhadap beban mekanis seperti radius kecil di energy chain dan pengaruh eksternal seperti suhu yang sangat rendah hingga -35°C. Dengan inovasi ini, kami tidak hanya memperluas keluarga CF38, tetapi juga mengganti model CF35.UL yang sudah dihentikan produksinya. Artinya, penggantian lengkap dari produk sebelumnya dapat dilakukan tanpa masalah. Kabel motor baru CF38.O.PE berkualitas tinggi dengan outer jacket TPE memiliki sertifikasi UL dan jaminan masa pakai yang diperpanjang +25%.
Part No. | Jumlah cores dan cross section nominal konduktor | Diameter luar | Indeks tembaga (Copper) | Berat |
---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
CF38.60.03.O.PE | (3x6.0)C | 14.5 | 229 | 328 |
CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24.5 | 879 | 1121 |