Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Fastening cepat dan sederhana dengan menggunakan clamping rails
2Steel trough part-tunggal dengan panjang standar 2 m
3Tahan terhadap abrasi: gliding bar untuk umpan yang dipasang di tengah
4Segmen guide trough terhubung dengan clips, menghindari ketidaksejajaran
5Clever: retainer 2 versi dengan strain relief terintegrasi
Hemat waktu pemasangan hingga 80% dibandingkan dengan sistem trough standar
Cocok untuk hampir semua girder crane standar
2 versi braket dengan strain relief terintegrasi untuk perakitan kabel statis pada girder crane ± 5mm toleransi dari vertikal braket
Untuk panjang trough standar 2,0m - dengan atau tanpa glide bar
Cocok untuk aplikasi yang dipasang di samping - tidak hanya pada cranes
Mudah dipasang karena pola lubang pada braket e-chain®
Bahan standar: galvanised steel. Juga tersedia dalam bahan stainless steel. Bahan 1.4301 (AISI 304) atau dilapisi bubuk hitam
Konduktivitas menurut DIN EN 61537: sebagai standar dengan konektor khusus
Teruji jangka panjang untuk menahan getaran dan lingkungan yang keras
Panjang standar: 2000 mm
Bahan standar: Galvanized steel
Setiap elemen memiliki satu bukaan untuk umpan kabel
Versi dengan glide bars yang terpasang juga tersedia
Nomor komponen berbeda menurut ukurannya - lihat detail pada tabel di bawah
Width [mm]: |
|
Part No. | Untuk e-chains®: | dengan atau tanpa | Lebar dalam trough | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glide bar | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | without glide bar | 42,5 | 61 | 81 | 1.838.760 IDR | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | without glide bar | 67,5 | 61 | 106 | 1.867.880 IDR | ||
GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | without glide bar | 58 | 75 | 97 | 2.084.880 IDR | ||
GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | without glide bar | 77 | 75 | 115,5 | 2.103.920 IDR | ||
GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | without glide bar | 97 | 75 | 135,5 | 2.118.480 IDR | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | without glide bar | 109 | 75 | 148 | 2.127.160 IDR | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | without glide bar | 123 | 75 | 161,5 | 2.133.600 IDR | ||
GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | without glide bar | 70 | 105 | 108,5 | 2.133.600 IDR | ||
GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | without glide bar | 95 | 105 | 133,5 | 2.251.200 IDR | ||
GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | without glide bar | 120 | 105 | 158,5 | 2.259.040 IDR | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | with glide bar | 42,5 | 61 | 81 | 2.976.120 IDR | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | with glide bar | 67,5 | 61 | 106 | 3.005.240 IDR | ||
GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | with glide bar | 58 | 75 | 97 | 3.764.600 IDR | ||
GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | with glide bar | 77 | 75 | 115,5 | 3.241.280 IDR | ||
GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | with glide bar | 97 | 75 | 135,5 | 3.256.400 IDR | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | with glide bar | 109 | 75 | 148 | 3.806.600 IDR | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | with glide bar | 123 | 75 | 161,5 | 3.270.960 IDR | ||
GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | with glide bar | 70 | 105 | 108,5 | 3.270.960 IDR | ||
GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | with glide bar | 95 | 105 | 133,5 | 3.388.840 IDR | ||
GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | with glide bar | 120 | 105 | 158,5 | 3.396.120 IDR |
Pengiriman termasuk clamping block dan sekrup
Clamping block, termasuk konduktivitas - tersedia sesuai DIN EN 61537: Standar
Beberapa opsi pengencang untuk kabel yang dipasang secara permanen, oleh karena itu lebih menghemat ruang daripada versi yang panjang
Interval dukungan standar: 1 braket per meter
Part No. | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | guidefast, short version support – standard clamping block | 265.440 IDR | |
GF9.2.12.CD | guidefast, short version support - clamping block with conductivity | 1.270.080 IDR |
Pengiriman termasuk clamping block dan sekrup
Clamping block, termasuk konduktivitas - tersedia sesuai DIN EN 61537: Standar
Banyak opsi pengikat ekstra untuk kabel yang dipasang secara permanen
Interval dukungan standar: 1 braket per meter
Part No. | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | guidefast, long version support – standard clamping block | 286.440 IDR | |
GF9.2.11.CD | guidefast, long version support - clamping block with conductivity | 1.000.916 IDR |
Memberikan koneksi terputus dari dua bagian trough
Dipasang dengan palu karet
Dengan memesan guidefast trough > 1000 mm sudah termasuk konektor.
Part No. | ||
---|---|---|
908.467 | 8.120 IDR |