Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Hemat biaya
Solusi bebas perawatan
Empat ukuran pemasangan
15 varian
ukuran motor | data motor | sumbu yang dimungkinkan/disarankan
digerakkan oleh sabuk | spindel |
NEMA17 | Torsi penahan Mo[Nm]=0,5
dimensi flensa 42mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
NEMA23 | Torsi penahan Mo[Nm]=2,0
dimensi flensa 56mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA23XL | Torsi penahan Mo[Nm]=3,5
dimensi flensa 60mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA34 | Torsi penahan Mo[Nm]=5,9
dimensi flensa 86mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB