Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Lebih hemat biaya hingga 40% daripada pemandu bearing bola bersirkulasi
100% bebas pelumas dan bebas perawatan
Tahan terhadap korosi dan higienis
Tahan terhadap keausan
Tahan terhadap debu, kotoran, dan kelembapan
Pengoperasiannya sangat tenang
Tidak ada nilai atau jumlah pesanan minimal
Pengiriman mulai dari 24 - 48 jam
Masa pemakaian dapat dihitung secara online
Sifat | Karakteristik plain bearing igus® | Karakteristik dari rolling bearing | Data teknis plain bearing igus® | Data teknikal dari bearings rolling | Sangat relevan terutama untuk industri berikut: |
---|---|---|---|---|---|
Akurasi | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Machine tools, CNC processing, electronics manufacturing |
Sepenuhnya bebas pelumas | +++ | + | Medicine, packaging, food, cleanroom, consumer goods | ||
Bebas perawatan | +++ | + | Untuk berbagai cabang dari industri | ||
Keuntungan berat | +++ | + | Aluminium kira-kira 2,7 g / cm³ Polimer kira-kira 1,5 g / cm³ | Baja kira-kira 7,8 g / cm³ | Handling, automation, laboratory, leisure time |
Respons yang sangat dinamis dalam kasus beban yang rendah | +++ | + | Packaging, handling, automation | ||
Respons yang sangat dinamis dalam kasus beban yang tinggi | + | +++ | Packaging, handling, automation | ||
Panjang stroke yang bervariasi | +++ | ++ | Teknologi kamera dan tekstil | ||
Koefisien terhadap gesekan | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Penyesuaian manual dan pivoting |
Sensitivitas terhadap kotoran | +++ | + | Packaging, stone, textile, paper, painting equipment | ||
Peredam suara ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | Medicine, laboratory, furniture |
Keuntungan biaya | +++ | ++ | Untuk berbagai cabang dari industri | ||
Perlindungan terhadap korosi | ++ | + | Filling systems, chemicals, food | ||
Magnetism | + | +++ | Plastic, aluminium | Steel | Medicine, testing instruments |
Tahan terhadap bahan kimia | +++ | + | 1.4751 + iglidur® | 1.4112 | Medicine, food, electroplating, filling systems |
Modul yang kompatibel | +++ | + | Konstruksi jig, otomatisasi perakitan | ||
Pengoperasian yang tenang tanpa getaran apapun | +++ | ++ | Camera technology, inspection, medicine, 3D printer | ||
Kesesuaian short-stroke | +++ | + | Textile, handling | ||
Perakitan mudah dan penggantian cepat | +++ | + | Konstruksi jig, otomatisasi perakitan | ||
Rigidity | + | +++ | Machine tools, CNC processing, electronics manufacturing | ||
Panjang jarak perjalanan lebih dari 10 m | ++ | + | Camera, material handling, logistics | ||
Ketahanan terhadap suhu | +++ | + | hingga +250 °C | Bahan Kimia | |
Berjalan dengan mulus | + | +++ | Penyesuaian manual | ||
Akselerasi maksimal ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² | Automation, handling |
Kecepatan maksimal ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/s | Automation, handling |