Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
drylin® W
Tahan kotoran dan tangguh
Mudah dirakit
Ringan dan tidak bising
Berbagai macam rel
drylin® N
Dimensi pemasangan rendah antara 6mm dan 12mm
Ringan
Rel berwarna perak atau hitam yang dianodisasi
Empat pilihan lebar rel dari 17mm sampai 80mm
drylin® T
Alternatif cepat untuk panduan bola
Konektor identik dan dimensi lubang
Penyesuaian jarak bebas yang otomatis
Kapasitas beban statis tinggi
Jarak bebas bearing dapat disesuaikan
drylin® R
Kompatibel dengan ball bearing yang berukuran standar
Liner yang dapat diganti
Sangat tahan terhadap keausan
Kuat dan tahan terhadap kotoran
drylin® Q
Untuk gerakan linier yang tahan torsi
Hemat ruang dan ringan
Jarak bebas bearing yang dapat disesuaikan tanpa batas
Kuat dan tanpa pelumasan
drylin® NT
Terdapat panjang stroke hingga 600 mm
Dapat digunakan di lingkungan yang higienis
Padat dan ringan
Tanpa pelumasan dan operasinya yang tidak bising
slide prisma drylin® pra-muat
Kelas 4 pre-load
Gunakan juga di lingkungan yang higienis
Untuk koneksi yang dibaut dari bawah atau melalui pin berulir
panduan rol drylin®
Housing die-cast zinc yang lebih hemat biaya
Pengoperasian yang lebih lancar hingga 70%
Penyesuaian yang mudah & hemat energi
Bebas-pelumasan dan hening
drylin® NKV
Termasuk penskalaan di rel
Jaminan gaya holding dari 1.3N hingga 11.7N
Padat dan ringan
Hemat-biaya, tahan lama, praktis
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB