Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Sudut rotasi maksimum 400° (tergantung sistem)
Kecepatan putaran hingga 180°/s
Konstruksi modular dengan opsi pemasangan standar
Strain relief terintegrasi dan panduan kabel di guide trough
Part No. | e-chain® | Panjang total | chain link | Sudut rotasi | Ø luar | Ø dalam | Tinggi | max. kabe Ø | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 24.610.040 IDR | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048.160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 32.821.880 IDR | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100.160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 44.676.240 IDR | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075.200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 50.130.080 IDR | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 73.813.880 IDR | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125.400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 91.509.320 IDR | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200.400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 128.527.000 IDR |
Catatan: Harga tidak termasuk e-chain dan kabel