Predefined 5-axis kinematics with robolink® D joints, igus® stepper motor kits, folded sheet-metal parts as connecting elements, igus® e-chains® and chainflex® cables.
5 axes complete module consisting of:
1. robolink® D robot joint installation size 50 with a PRT slewing ring bearing and cover plate in high end version (RL-D-50-102-48-01035), motor kit with NEMA23XL, version with encoder motor and INI kit (RL-D-50-MK-C-N23XL-02) 2. Connecting part base-50 3. Connecting part 50-50 4. robolink® D robot joint installation size 50 with two PRT slewing ring bearings in high end version (RL-D-50-101-48-01033), motor kit with NEMA23XL, version with encoder motor and INI kit (RL-D-50-MK-C-N23XL-02) 5. Connecting part 350 mm 6. robolink® D robot joint installation size 30 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-30-101-50-01000), motor kit with NEMA23, version with encoder motor and INI kit (RL-D-30-MK-C-N23-02) 7. Connecting part 270 mm 8. robolink® D robot joint installation size 20 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-20-101-38-01000), motor kit with NEMA17, version with encoder motor and INI kit (RL-D-20-MK-C-N17-02) 9. robolink® 5 axis strain wave gear, rotary axis. Motor kit with NEMA17, version with encoder motor and INI kit (RL-SC-17-N11-00-28-020KA) igus® e-chain® & 5m cables per motor, encoder, INI led from the base
Cookies diperlukan agar situs web berfungsi dengan benar. Agar Anda merasakan pengalaman yang menyenangkan dalam menggunakan situs web, kami menggunakan cookies untuk menyimpan informasi Anda. Hal tersebut membuat kami dapat menyediakan login yang aman, mengumpulkan informasi statistik untuk meningkatkan fungsi situs web, dan menghadirkan konten yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Klik „Kebijakan Privasi“ untuk mengetahui uraian lebih lengkap mengenai jenis-jenis cookies yang kami gunakan, juga mengenai tersedianya pilihan ketidaksetujuan.Dengan menggunakan situs web ini.