Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Dibandingkan dengan logam, plastik adalah bahan yang masih sangat baru. Logam telah digunakan selama lebih dari 8.000 tahun. Pengalaman di bidang pengerjaan logam telah diturunkan dari generasi ke generasi. Untuk komponen bergerak, logam dianggap paling aman, sementara komponen berpelumas dipandang sebagai pekerjaan yang memang harus dilakukan.
Tapi bagaimana jika ada bahan untuk komponen yang bergerak ...
… yang tidak perlu dilumasi sama sekali?
… lebih ringan 70%?
… tahan terhadap kotoran, bahan kimia, dan air tanpa ada masalah?
… tidak berkarat dan berdecit?
… masa pakainya dapat diprediksi dan aman dipakai?
"Saya senang memecahkan masalah. Saya sangat puas jika pelanggan merasa puas. Tentu, ini hanya bisa terwujud jika saya bekerja sama erat dengan pelanggan. Saya harus memahami betul letak kesulitannya di mana untuk menemukan solusi yang paling tepat. Kadang, solusi individual tersebut melahirkan inovasi yang semakin memperkaya jajaran produk kami di katalog. Oleh karenanya, pelanggan mengandalkan tim kami sebagai penggerak di bidang penelitian dan pengembangan. "
Stefan Niermann, Head of drylin Linear Technology
Produk kami dikembangkan untuk aplikasi bergerak dan untuk tingkat tekanan yang sangat tinggi. Termasuk di antaranya adalah produk suplai energi, kabel, teknologi bearing, teknologi linear, bar stock, filamen printer 3D, dan robot terjangkau:
Kami terus mengembangkan dan menyempurnakan alat online kami yang inovatif. Alat tersebut memanfaatkan hasil penelitian dari laboratorium uji dan pengalaman dari aplikasi. Dengan demikian pelanggan dapat merencanakan proyeknya secara progresif, transparan, dan efisien.
Tidak ada lagi desain trough yang kompleks - e-chain berjalan tepat sejajar dibagian atas dengan hanya satu kabel baja yang dikencangkan. Dan itu juga sangat hemat biaya: mulai €49/m termasuk e-chain®, lima kabel inti tunggal, satu kabel bus, dan kabel baja berikut bahan instalasi.
▲ Tech up
Energi, data, udara, dan liquids dalam SATU sistem
Kecepatan 4m/s, jarak lintasan yang panjang hingga 80m
Waktu perakitan yang lebih singkat hingga 88% dibandingkan dengan aluminium trough
Diameter kabel dari 5mm hingga 15mm dapat digunakan. Kabel selalu dengan panduan aman melalui feed-through untuk memastikan kabelnya tergulung dengan benar setiap saat.
▲ Teknologi meningkat
Dapat dipasang secara universal (di lantai, di langit-langit atau di dinding)
Hemat ruang
Tidak ada slip ring dan hemat biaya saat perbaikan diperlukan
iglidur® isense plain bearings menunjukkan status keausannya saat waktunya. Jika bearing sudah waktunya untuk diganti, sistemnya akan menginformasikan hal tersebut.
▲ Teknologi meningkat
Hindari kegagalan mendadak.
Mendeteksi dan memantau kebutuhan perawatan melalui diagnostik jarak jauh
Bagian poros dilindungi dari kerusakan
Bahan sintering laser disipatif elektrostatik untuk komponen cetak 3D tahan lama dan tahan abrasi. Ideal untuk aplikasi dalam industri elektronik, di mana properti ESD sangat penting untuk menghindari kerusakan pada komponen elektronik.
▲ Teknologi meningkat
Resistansi kontak 10 ^ 6 hingga 10 ^ 9 ohm * cm
Kekakuan 60% lebih tinggi dibandingkan dengan iglidur® I3
Komponen seluruhnya berwarna hitam dan tidak perlu pewarnaan tambahan
Set ini memungkinkan Anda untuk mengontrol lengan robot robolink D, robot linier drylin, atau robot delta. Robot mudah diprogram dan dikendalikan melalui inteface pengguna grafis perangkat lunak.
▲ Teknologi meningkat
Pemrograman dan integrasi robot untuk semua orang
Tersedia dalam kabinet kontrol atau perakitan rel top-hat (DIN)
Fitur Digital Twin
Teknologi Single Pair Ethernet (SPE) adalah kunci otomatisasi industri yang cerdas. Untuk pertama kalinya, ini memungkinkan komunikasi Ethernet yang seragam, hemat ruang dan biaya, termasuk dalam "meter terakhir" dari cloud melalui sakelar kabinet ke mesin.
▲ Teknologi meningkat
Ringan untuk transportasi mudah. Juga sangat hemat energi dalam aplikasi interior. Instalasi cepat dan intuitif, dan panduan teleskopik polimer beradaptasi dengan lingkungan aplikasi berkat pemilihan warna.
▲ Teknologi meningkat
Panduan teleskopik lengkap yang terbuat dari bahan iglidur® polimer
Pengoperasian yang tenang dengan elemen rolling
Produksi hemat biaya dalam molding injeksi