Kontak
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Sektor XI, Blok L1 No. 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932

Energy chain untuk robot

Mengarahkan energi di seluruh axis, utamanya untuk aplikasi robot. Untuk axis 1, twisterchain menawarkan perlindungan kabel yang ideal untukg erakan rotari dan spiral. Axis 2–6 merupakan bidang aplikasi untuk sistem triflex® R. Tahan benturan, tahan torsi dilengkapi stop-dog eksternal dan dapat dipuntir +/- 10° per mata rantai – karakter inilah yang menjadikan triflex® R ideal dan terbaik untuk robot e-chain®.

Produk

triflex® R

triflex® R  
Gerakan ke tiga sumbu

  • Tinggi bagian dalam (dapat diisi): 10 sampai 46,8
  • Ideal untuk gerakan multi-axis yang bertuntutan tinggi
  • Ketahanan torsi yang tinggi
  • Mudah dipepanjang dan diperpendek
  • Stop-dog dengan torsi yang sudah ditentukan dan jari-jari tekukan yang minimal
  • Tersedia banyak sekali pilihan
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013

twisterchain, baru

twisterchain, baru

Generasi sekarang

 
Tangguh, hening, untuk beban tinggi, dapat berputar hingga 540°

  • Tinggi bagian dalam: 28 sampai 56 mm
  • Crossbar dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam
  • Lebih kuat; bobot pengisian bisa lebih besar
  • Lebih ringan 25% dibanding twisterchain sebelumnya
  • Sangat dinamis dan beroperasi lebih hening (dengan trough baru)
  • Interior mulus dan tidak merusak kabel
  • Berhasil melewati pengujian lebih dari 1 juta siklus di laboratorium igus®
  • Kecepatan putar hingga 1m/s dan bahkan lebih, gerakan rotari/spiral hingga 540° (360° langsung siap stoknya)

twisterchain

twisterchain

Model terdahulu dari twisterchain yang baru

 
Gerakan melingkar dan spiral

  • Tinggi bagian dalam: 28 sampai 56 mm
  • Dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar
  • Versi klasik

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi

Secara pribadi:

Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB

Online:

24h