Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Sudut rotasi [°] | Lebar dalam [mm] | Tinggi dalam [mm] | X1 bagian dalam ruang instalasi mesin | X2 bagian luar ruang instalasi mesin | R min. [mm] | R maks. [mm] | Diameter kabel d1 maks. [mm] | Sistem pembukaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 - 7200 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | desain "easy" |
Rotation angle [°]: |
|
Sudut rotasi [°] | Lebar dalam [mm] | Tinggi dalam [mm] | X1 bagian dalam ruang instalasi mesin | X2 bagian luar ruang instalasi mesin | R min. [mm] | R maks. [mm] | Diameter kabel d1 maks. [mm] | Sistem pembukaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 7140 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | desain "easy" |
Rotation angle [°]: |
|
Sudut rotasi [°] | Lebar dalam [mm] | Tinggi dalam [mm] | X1 bagian dalam ruang instalasi mesin | X2 bagian luar ruang instalasi mesin | R min. [mm] | R maks. [mm] | Diameter kabel d1 maks. [mm] | Sistem pembukaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 7140 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | mengunci |
Rotation angle [°]: |
|
Sudut rotasi [°] | Lebar dalam [mm] | Tinggi dalam [mm] | X1 bagian dalam ruang instalasi mesin | X2 bagian luar ruang instalasi mesin | R min. [mm] | R maks. [mm] | Diameter kabel d1 maks. [mm] | Sistem pembukaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 - 680 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | mengunci |
Rotation angle [°]: |
|
Sudut rotasi [°] | Lebar dalam [mm] | Tinggi dalam [mm] | X1 bagian dalam ruang instalasi mesin | X2 bagian luar ruang instalasi mesin | R min. [mm] | R maks. [mm] | Diameter kabel d1 maks. [mm] | Sistem pembukaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 - 3420 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | mengunci |
Rotation angle [°]: |
|