Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Mengemudi di trek balapan yang sulit: iglidur® gears tahan aus di dalam gearbox01/02/2019
Bangun mobil balap yang cepat dan hemat energi dari mobil biasa, yang dikendalikan dari jarak jauh dan menyusul semua tim lain dalam perlombaan - itulah tujuan dari "Youth Discovers Technology" (Jugend entdeckt Technik - JET) challenge, yang diselenggarakan oleh Society of German Engineers (Verein Deutscher Ingenieure - VDI) dan University of Hanover (Hochschule Hannover - HSH). Seperti halnya model-model terkenal, faktor kuncinya bukan kecepatan saja, tetapi juga efisiensi pada energi. Pada Juni 2019, pengunjung IdeenExpo dapat melihat JET Challenge beraksi di stan pameran HSH. 25 tim bersaing untuk meraih kemenangan dengan mobil balap mereka pada skala 1:10 di lintasan balap sepanjang 20 meter. Aturannya ketat. Tersedia untuk setiap tim dengan anggaran hanya 50 euro. Selain baterai, motor, dan pengontrol kecepatan, semua komponen harus dibeli, dikembangkan, atau dibangun sendiri. |