Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Kabel 3D Ethernet dari igus Memungkinkan Komunikasi Robot Lebih Cepat25/01/2019
Jumlah robot yang digunakan dalam proses produksi berkembang pesat. Menurut perkiraan the International Federation of Robotics (IFR), lebih dari 3 juta robot industri akan beroperasi di seluruh dunia pada tahun 2020 hanya untuk mendorong otomatisasi produksinya. Pada waktu yang sama permintaan untuk komunikasi yang aman antara robot, axes, sistem kontrol dan sistem superordinat, juga meningkat. "Probabilitas bahwa komunikasi di masa depan akan didominasi oleh industri Ethernet yang cukup tinggi," jelas Rainer Rössel, manager divisi kabel chainflex dari igus GmbH.” Untuk alasan ini, para ahli kabel motion telah bekerja selama lebih dari lima tahun untuk mengembangkan kabel Ethernet untuk tekanan tiga dimensi yang ekstrim dan transmisi data yang aman antara komponen-komponen robot. Di SPS IPC Drives di Nuremberg, igus mempresentasikan keluarga kabel CFROBOT8.PLUS kepada specialist audience. “Dengan kabel robot terbaru kami telah menjadi satu-satunya manufacturer di dunia yang menawarkan kabel torsion yang tahan lama dan teruji dari stock, dengan sudut torsion mencapai +/-360 derajat dan dengan demikian mengisi celah pada pangsa pasar ,” kata Rössel. |