twisterband - gerakan berputar di ruang yang sangat kecil

Ringkas, modular, hemat biaya, dapat diputar hingga 7.000°*

  • 7.000°* dan lebih banyak gerakan putar secara horizontal dan hingga 3.000° dalam posisi pemasangan vertikal
  • Kecepatan rotasi hingga 180 ° / s dimungkinkan
  • Ringkas, modular, dan ringan
  • Sabuk dapat diperpendek sesuai kebutuhan
  • Ruang pemasangan yang sangat kecil, desain yang sangat ramping di sekitar sumbu putar
  • Dapat digunakan dalam berbagai posisi pemasangan (horizontal, vertikal, terbalik)
  • Hemat biaya
  • Mudah diisi
  • Ideal jika dikombinasikan dengan kabel chainflex® untuk gerakan putar di ruang instalasi yang sangat terbatas
  • Tersedia 5 ukuran

Ringkasan ukuran

Gambaran ukuran twisterband
Gambaran ukuran twisterband

Perhitungan: jumlah strip tergantung pada sudut rotasi

  • Contoh: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Hasil: XX ≈ 6 pita
  • Contoh: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Hasil: XX ≈ 6 pita
  • Contoh: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Hasil: XX ≈ 6 pita
  • Contoh: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Hasil: XX ≈ 13 pita

Petunjuk perakitan

Contoh aplikasi

Laboratorium uji

Spesifikasi khusus dari twisterband

twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband HD

twisterband HD

  • Bahkan lebih stabil
  • Masa pakai yang lebih lama
  • Gerakan putar dalam ruang terkecil hingga 7.000 derajat*.
  • maks. Kecepatan rotasi 180°/s
  • Pemandu kabel listrik, kabel serat optik, kabel pneumatik dalam satu sistem

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi